17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークテーブル

ワークテーブル

通常単価(税別)
36,53044,150
税込単価
40,18348,565
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

300kgまでの均等荷重に対応し、塩ビシート天板は軽量かつ80℃までの耐熱性及び耐薬品性があります。

  • 商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm)
    740
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 天板厚
    22mm
  • 本体材質
    スチール
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 天板耐熱温度
    80℃
  • 天板
    塩ビシート
  • 商品詳細種別
    ワークテーブル
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ワークテーブル 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

重量

最小発注数量
1200
600
23.2kg
1個
1500
750
30.2kg
1個
1800
600
31kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,530
( 40,183 )
1日目
44,150
( 48,565 )
2日目
42,250
( 46,475 )
2日目

詳細情報

基本情報

300kgまでの均等荷重に対応し、塩ビシート天板は軽量かつ80℃までの耐熱性及び耐薬品性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワークテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークテーブル
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
ワークテーブル(キャスター付)
ワークテーブル EA956TAシリーズ
ワークテーブル(キャスター付)
ワークテーブル EA956TBシリーズ
メーカーエスコ山金工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格36,530-22,034 -28,920 -23,120 -46,190 -27,010 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜1日目2日目1日目〜
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)740740825740740900
均等荷重(kg)300300150150160150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト