17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワゴン(ステンレス製)自在キャスター4個

通常単価(税別)
25,784
税込単価
28,362
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

耐久性・機動力に優れ、多用途にご活躍いただけます。丸パイプ脚タイプ(溶接仕上げ・完成品)

  • 高さ (mm)
    750
  • 最大積載量 (kg/台)
    40
  • 材質
    ステンレス
  • 耐荷重
    20kg/段
  • キャスターサイズ
    Φ50ゴム車
  • 詳細1
    自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
  • 商品詳細種別
    ワゴン

型番:

EA956MA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA956MA-1の仕様・寸法情報

間口(mm)
450
奥行(mm)
300
高さ(mm)
750
最大積載量(kg/台)
40
重量
5kg
材質
ステンレス
耐荷重
20kg/段
キャスターサイズ
Φ50ゴム車
詳細1
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
商品詳細種別
ワゴン

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA956MA-1

間口

(mm)

奥行

(mm)

重量

最小発注数量
450
300
5kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,784
( 28,362 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐久性・機動力に優れ、多用途にご活躍いただけます。
丸パイプ脚タイプ(溶接仕上げ・完成品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン(ステンレス製)自在キャスター4個の型番EA956MA-1のページです。 型番EA956MA-1に関する仕様情報を記載しております。
ワゴン(ステンレス製)自在キャスター4個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワゴン(ステンレス製)自在キャスター4個
ワゴン(ステンレス製・自在キャスター4個)
ツールワゴン スチール
ツールワゴン EA956KBシリーズ
作業台(傾斜天板付)
676×459×995mm/7段ツールワゴン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,78431,820 -16,800 -15,150 -45,600 -88,387
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目
高さ(mm)750835---995
最大積載量(kg/台)40-509650-
材質ステンレスステンレス(SUS430)スチールスチール本体:スチール、天板:ポリウレタンエンボス本体:スチール、キャスター:ゴム
耐荷重20kg/段15kg/段---700kgf(移動時:550kgf)
キャスターサイズΦ50ゴム車----Φ127
よく一緒に購入される商品

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング