17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台(傾斜天板付)

作業台(傾斜天板付)

通常単価(税別)
45,60051,130
税込単価
50,16056,243
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・作業に合わせた天板角度によりピッキングしやすくなり作業スピードをワンランクUP。・座り作業で使いやす...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 最大積載量 (kg/台)
    50
  • パールピンク
  • 材質
    本体:スチール、天板:ポリウレタンエンボス
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 天板サイズ
    750(W)×430(D)mm
  • 詳細1
    Φ50ゴムキャスター
  • 詳細3
    自在キャスター4個(内2個ストッパー付)
  • 詳細4
    コボレ止め付 50(H)mm
  • 商品詳細種別
    作業台(傾斜天板付)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

作業台(傾斜天板付) 取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 重量

  • 詳細2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

重量

詳細2

最小発注数量
641
14.8kg
2段
1個
851
19.2kg
3段
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,600
( 50,160 )
2日目
51,130
( 56,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

・作業に合わせた天板角度によりピッキングしやすくなり作業スピードをワンランクUP。
・座り作業で使いやすい高さです。
・(+)#2ドライバー、10mmスパナをご用意下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業台(傾斜天板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台(傾斜天板付)
ジャストフィットワゴン(2段・3段タイプ)
600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)
434×415×178mm サイドテーブル
895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)
677x459x1000mm/4段 ツールワゴン
メーカーエスコ山金工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格45,600-40,125 -91,3806,22024,80068,845
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目80日目
間口(mm)600600600-895677
奥行(mm)400400400-457459
最大積載量(kg/台)50100192-181650
パールピンクパールピンク----
材質本体:スチール、天板:ポリウレタンエンボス-本体:スチール、天板:パーチクルボード(塩ビシート貼り)スチール高密度ポリエチレンスチール

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング