17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

470×90×70mm 缶ホルダー

通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…470×90×70(H)mm・耐荷重…10kg・重量…1.6kg・材質…スチール...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    1.6kg
  • サイズ
    430×90×90(H)mm
  • 材質
    スチール
  • 耐荷重
    10kg
  • 商品詳細種別
    缶ホルダー
  • 付属品
    フランジ小ねじM6×16(×2本)
  • 取付穴サイズ
    8×13mm(×2穴)
  • 底面穴サイズ
    Φ12(×6穴)

型番:

EA956BB-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

EA956BB-31の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
1.6kg
サイズ
430×90×90(H)mm
材質
スチール
耐荷重
10kg
商品詳細種別
缶ホルダー
付属品
フランジ小ねじM6×16(×2本)
取付穴サイズ
8×13mm(×2穴)
底面穴サイズ
Φ12(×6穴)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA956BB-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…470×90×70(H)mm
・耐荷重…10kg
・重量…1.6kg
・材質…スチール
・EA956BA-1、BB-1、BB-2用
・JAN:4548745490756

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

470×90×70mm 缶ホルダーの型番EA956BB-31のページです。 型番EA956BB-31に関する仕様情報を記載しております。
470×90×70mm 缶ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
470×90×70mm 缶ホルダー
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン
600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン
671×459×884mm/6段 ツールワゴン
740x540x1230mm/8段 ツールワゴン
570x345x779mm/ 5段 ツールワゴン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,45081,975113,84660,072245,10084,127
通常出荷日1日目1日目6日目2日目2日目1日目
その他オプション-----
重量1.6kg39.9kg53.3kg51kg110kg31.3kg
サイズ430×90×90(H)mm-----
材質スチール本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2スチール本体:スチール、キャスター:樹脂本体:スチール、キャスター:ゴム
耐荷重10kg--各引出し:36kg40kg(天板)各引出し:35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト