ファクトリーサプライ用品技術窓口

677x459x1000mm/4段 ツールワゴン

通常単価(税別)
68,845
税込単価
75,730
通常出荷日:80日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ…677×459×1,000(H)mm・引出し内寸…5...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    677
  • 奥行 (mm)
    459
  • 高さ (mm)
    1000
  • 最大積載量 (kg/台)
    650
  • 重量
    55kg
  • 材質
    スチール
  • 耐荷重
    各引出し:45kg
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • キャスター
    自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
  • キャスター材質
    ポリプロピレン
  • 引出し内寸
    569×397×75(H)mm×4個
  • 物入れ内寸
    600×425×355(H)mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA956BB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

677x459x1000mm/4段 ツールワゴン 取扱説明書677x459x1000mm/4段 ツールワゴン 取扱説明書2

EA956BB-1の仕様・寸法情報

間口(mm)
677
奥行(mm)
459
高さ(mm)
1000
最大積載量(kg/台)
650
重量
55kg
材質
スチール
耐荷重
各引出し:45kg
※注意
【お客様組立品】
キャスター
自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
キャスター材質
ポリプロピレン
引出し内寸
569×397×75(H)mm×4個
物入れ内寸
600×425×355(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 80日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA956BB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,845
( 75,730 )
80日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ…677×459×1,000(H)mm
・引出し内寸…569×397×75(H)mm×4個
・物入れ内寸…600×425×355(H)mm
・耐荷重…650kg(各引出し:45kg)
・重量…55kg
・材質…スチール
・キャスターは幅広で踏みやすく、ワンタッチで解除可能。
・引出しはレバー付の為、移動中に開きません。
・JAN:4548745490374

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

677x459x1000mm/4段 ツールワゴンの型番EA956BB-1のページです。 型番EA956BB-1に関する仕様情報を記載しております。
677x459x1000mm/4段 ツールワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
677x459x1000mm/4段 ツールワゴン
714×441×900mm ツールワゴン
720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン
650x410x975mm ツールワゴン
600x400x677- 907mm ワゴン(昇降天板付)
676×459×995mm/7段ツールワゴン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格68,84543,51338,55111,98391,38088,387
通常出荷日80日目2日目1日目2日目1日目2日目
間口(mm)677714720650600676
奥行(mm)459441410410400459
高さ(mm)1000900853975677~907995
最大積載量(kg/台)650-100-192-
重量55kg27kg27kg5kg32.4kg63.5kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング