ファクトリーサプライ用品技術窓口

671×459×884mm/6段 ツールワゴン

通常単価(税別)
60,072
税込単価
66,079
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…671×459×884(H)mm・引出し内寸…小:569×397×75(H)mm...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    671
  • 奥行 (mm)
    459
  • 高さ (mm)
    884
  • 最大積載量 (kg/台)
    500
  • 重量
    51kg
  • 材質
    スチール
  • 耐荷重
    各引出し:36kg
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • キャスター
    自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
  • キャスター材質
    ポリプロピレン
  • 引出し内寸
    小:569×397×75(H)mm×4個、大:569×397×154(H)mm×2個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA956BA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

671×459×884mm/6段 ツールワゴン 取扱説明書671×459×884mm/6段 ツールワゴン 取扱説明書2

EA956BA-1の仕様・寸法情報

間口(mm)
671
奥行(mm)
459
高さ(mm)
884
最大積載量(kg/台)
500
重量
51kg
材質
スチール
耐荷重
各引出し:36kg
※注意
【お客様組立品】
キャスター
自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2
キャスター材質
ポリプロピレン
引出し内寸
小:569×397×75(H)mm×4個、大:569×397×154(H)mm×2個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA956BA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,072
( 66,079 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…671×459×884(H)mm
・引出し内寸…小:569×397×75(H)mm×4個
大:569×397×154(H)mm×2個
・耐荷重…500kg(各引出し:36kg)
・重量…51kg
・材質…スチール
・JAN:4548745490763

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

671×459×884mm/6段 ツールワゴンの型番EA956BA-1のページです。 型番EA956BA-1に関する仕様情報を記載しております。
671×459×884mm/6段 ツールワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
671×459×884mm/6段 ツールワゴン
600x470x900mm/ 6段 ツールワゴン
600x470x706mm/ 4段 ツールワゴン
740x540x1230mm/8段 ツールワゴン
740x470x 910mm/7段 ツールワゴン(レッド)
740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格60,072107,64777,150217,215139,873129,843
通常出荷日2日目6日目1日目2日目7日目2日目
間口(mm)671600600740740740
奥行(mm)459470470540470470
高さ(mm)8849007061230910910
最大積載量(kg/台)500180120-350350
重量51kg53.3kg39.9kg110kg82kg74kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト