17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

508x232x302mm ツールキャビネット EA956A-13

508x232x302mm ツールキャビネット

  • 商品タイプ
    本体
  • 引出内寸
    435(W)×195(D)×40(H)mm×3段
  • 本体サイズ
    508(W)×232(D)×302(H)mm
  • 耐荷重
    棚:30kg、引出し(一段):25kg
  • 重量
    9.2kg

型番:

EA956A-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番引出内寸本体サイズ耐荷重重量
EA956A-13435(W)×195(D)×40(H)mm×3段508(W)×232(D)×302(H)mm棚:30kg、引出し(一段):25kg9.2kg

EA956A-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
引出内寸
435(W)×195(D)×40(H)mm×3段
本体サイズ
508(W)×232(D)×302(H)mm
耐荷重
棚:30kg、引出し(一段):25kg
重量
9.2kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA956A-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,014
( 19,815 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体サイズ…508(W)×232(D)×302(H)mm
・引出内寸…435(W)×195(D)×40(H)mm×3段
・重量…9.2kg
・引き出しはローラーベアリング式ダブルレール採用。開閉がスムーズで重量物の収納に最適
・上蓋を閉じると引出しが自動ロック、飛出し防止ロック機能付
・鍵2本付、マット4枚付
・耐荷重…棚:30kg、引出し(一段):25kg
・JAN:4518340431089

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

508x232x302mm ツールキャビネットの型番EA956A-13のページです。 型番EA956A-13に関する仕様情報を記載しております。
508x232x302mm ツールキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
508x232x302mm ツールキャビネット
521×256×300mm ツールキャビネット
ツールワゴン
SSPOWER ツールキャビネット TC-8B
SSPOWER ツールキャビネット TC-7B
PACKOUT キャビネット
メーカーエスコエスコE-Valueパオックパオックミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格18,01423,14814,760131,012108,82329,800
通常出荷日2日目2日目3日目19日目5日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体-
引出内寸435(W)×195(D)×40(H)mm×3段-----
本体サイズ508(W)×232(D)×302(H)mm-----
耐荷重棚:30kg、引出し(一段):25kg-----
重量9.2kg11.1kg----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング