17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納庫 シャッター式

通常単価(税別)
15,82942,066
税込単価
17,41246,273
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです。シャッターの開閉は、らくらくスムーズ。盗難...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    520
  • 材質
    本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC
  • ※注意
    【お客様組立品】

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 重量

  • 耐荷重

  • 内寸(W×D×H)

  • 棚板枚数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

重量

耐荷重

内寸(W×D×H)

棚板枚数

最小発注数量
450
8.7kg
天板:100kg
800×470×350mm
棚板なし
1個
600
10.8kg
天板:100kg
800×470×500mm
棚板なし
1個
800
17.2kg
天板:100kg、棚板:20kg
800×470×700mm
1枚(可動)
1個
1000
18.4kg
天板:100kg、棚板:20kg
800×470×350(上段)、800×470×500(下段)mm
1枚(固定)
1個
1200
25.0kg
天板:100kg、棚板:20kg
800×470×350(上段)、800×470×700(下段)mm
1枚(固定)
1個
1350
27.3kg
天板:100kg、棚板:20kg
800×470×500(上段)、800×470×700(下段)mm
2枚(固定1・可動1)
1個
1550
31.7kg
天板:100kg、棚板:20kg
800×470×700(上段)、800×470×700(下段)mm
3枚(固定1・可動2)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,829
( 17,412 )
1日目
17,000
( 18,700 )
1日目
22,026
( 24,229 )
2日目
27,920
( 30,712 )
1日目
33,094
( 36,403 )
1日目
36,907
( 40,598 )
1日目
42,066
( 46,273 )
2日目

詳細情報

基本情報

ベランダなどの狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです。
シャッターの開閉は、らくらくスムーズ。
盗難防止に市販の南京錠が使えます。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納庫 シャッター式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納庫 シャッター式
樹脂製物置 ミニロッカー
1200mm/150kg/3段 スチール棚
1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
ラック棚(OD色/P.P製)
1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
メーカーエスコアイリスオーヤマエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,829-24,348 -19,500 -38,454 -14,520 -42,456 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ保管庫保管庫----
間口(mm)900-----
奥行(mm)520-----
材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC-----
※注意【お客様組立品】-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト