ファクトリーサプライ用品技術窓口

325x 32x245mm/2L 差し立て

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…2L・サイズ(外寸)…325×32×245(H)mm・サイズ(内寸)…321×28...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質詳細
    ポリスチレン
  • サイズ(mm)
    外寸:325×32×245(H)内寸:321×28×243(H)有効内寸:317×24×243(H)
  • 商品詳細種別
    差し立て
  • 容量
    2L
  • メーカー型番
    805469
  • メーカー
    三甲(サンコー)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

EA954TJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954TJ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
その他
その他
オプション
材質詳細
ポリスチレン
サイズ(mm)
外寸:325×32×245(H)内寸:321×28×243(H)有効内寸:317×24×243(H)
商品詳細種別
差し立て
容量
2L
メーカー型番
805469
メーカー
三甲(サンコー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA954TJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…2L
・サイズ(外寸)…325×32×245(H)mm
・サイズ(内寸)…321×28×243(H)mm
・材質…ポリスチレン
・A4サイズの資料や用紙の収納に最適
・キャビネットやコンテナ内での仕分け作業に便利です。
・連結させて使用することができます。
・JAN:4518340258457

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

325x 32x245mm/2L 差し立ての型番EA954TJ-1のページです。 型番EA954TJ-1に関する仕様情報を記載しております。
325x 32x245mm/2L 差し立てのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
325x 32x245mm/2L 差し立て
樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)
910x460x1785mm メタルラック
910x610x1790mm メタルラック
910x460x45mm メタルラック用スライドトレー
305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック
メーカーエスコ三甲エスコエスコエスコエスコ
通常価格98022,802 -9,87028,7796,2361,420
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-軽量タイプ(~200Kg)---
材質その他-スチール---
その他オプション-----
材質詳細ポリスチレン-棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(クロムメッキ)棚板固定部品:ABS樹脂アジャスター:スチール、ナイロン樹脂---
サイズ(mm)外寸:325×32×245(H)内寸:321×28×243(H)有効内寸:317×24×243(H)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト