ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

320x100x260mm[マグネット付]ポケット

通常単価(税別)
2,740
税込単価
3,014
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…320(W)×100(D)×260(H)mm・規格…A4・耐荷重…2kg・材質…...

詳細を確認

型番:

EA954HE-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HE-29の仕様・寸法情報

サイズ
320(W)×100(D)×260(H)mm
材質
本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂
規格
A4
耐荷重
2kg

型番リスト

表示件数
型番
EA954HE-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,740
( 3,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…320(W)×100(D)×260(H)mm
・規格…A4
・耐荷重…2kg
・材質…本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂
・マグネットでデスク横などに取り付けられます。
・仕切板は取外し可能です。
・エコマーク取得商品
・JAN:4548745611809

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320x100x260mm[マグネット付]ポケットの型番EA954HE-29のページです。 型番EA954HE-29に関する仕様情報を記載しております。
320x100x260mm[マグネット付]ポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
320x100x260mm[マグネット付]ポケット
117x90mm ホルダー(マグネット付)
500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
ビジネスリュックサック(3WAY)
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコスリーエムジャパン
通常価格2,7401,22021,6102,970 -11,6109,613
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目6日目
サイズ320(W)×100(D)×260(H)mmφ90×117mm----
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石8号キャンパス+弱撥水加工合成ゴム、ポリエステルポリエステル-
規格A4-----
耐荷重2kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト