ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):15270円~
通常出荷日:1日目
エスコ
600×600×700mm パソコンデスク
通常価格(税別):16117円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)
通常価格(税別):20127円~
通常出荷日:4日目
ニチバン
カートンテープ No.640PF
ニチバン
通常価格(税別):144円~
通常出荷日:1日目 ~
マキタ
充電式クリーナ CL001G
マキタ
通常価格(税別):17669円~
通常出荷日:3日目
ミズケイ
タスキ型安全ベスト 5920000・5920002・5920005
通常価格(税別):1846円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット
トラスコ中山
通常価格(税別):602円~
通常出荷日:1日目

【特長】・ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。・キャスター付きで移動もカンタンです。【材質】...
詳細を確認| 型番 | 重量 | サイズ |
|---|---|---|
| EA954HC-73 | 11.2kg | 900(W)×600(D)×700(H)mm |
| EA954HC-74 | 14.5kg | 1200(W)×600(D)×700(H)mm |
【特長】
・ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。
・キャスター付きで移動もカンタンです。
【材質】
・天板/MDF PVC貼り
・フレーム/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,950円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,688円~