ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

600x480x1220-1320mm パソコンデスク

通常単価(税別)
19,050
税込単価
20,955
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・材質…テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチー...

詳細を確認

型番:

EA954HC-22B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA954HC-22Bの仕様・寸法情報

種類
重量
18.3kg
サイズ
600(W)×480(D)×1220/1320(H)mm
材質
テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン
耐荷重
55kg
※注意
【お客様組立品】
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
メーカー
ナカバヤシ
メーカー型番
PRE-101NM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA954HC-22B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,050
( 20,955 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・材質…テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、
フレーム:スチール
・サイズ…600(W)×480(D)×1220/1320(H)mm
・重量…18.3kg
・総耐荷重…55kg
・ゆったり使えるロータイプラック
・スライド式マウス&キーボードテーブル付
・JAN:4548745545586

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x480x1220-1320mm パソコンデスクの型番EA954HC-22Bのページです。 型番EA954HC-22Bに関する仕様情報を記載しております。
600x480x1220-1320mm パソコンデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x480x1220-1320mm パソコンデスク
ポリエチレンロープドラム巻
600x600x700mm プリンターラック
500x276x600mm ワゴン
750x500x1195mm パソコンデスク
600x485x550-750mm プリンターワゴン
メーカーエスコユタカメイクエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,0505,704 -32,40011,42022,68029,826
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類-その他
重量18.3kg-15.0kg5.2kg18.5kg13kg
サイズ600(W)×480(D)×1220/1320(H)mm-600(W)×600(D)×700(H)mm500(W)×276(D)×600(H)mm750(W)×500(D)×1195/1295(H)mm600(W)×485(D)×550~750(H)mm
材質テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン-天板:木製メラミン化粧板、支柱・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター:ナイロンフレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)、キャスター:ナイロンテーブル・棚板:MDF(PVC貼り)、支柱:スチール、キャスター:ナイロン本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:木製(メラミン化粧板)
耐荷重55kg-80kg30kg(棚板1枚あたり15kg)60kg60kg(天板:40kg、底板:20kg)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました