17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

デスク

通常単価(税別)
15,11021,490
税込単価
16,62123,639
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

本体重量

総重量(梱包重量)

最小発注数量
800(W)×600(D)×700(H)mm
11.7kg
13.7kg
1個
1000(W)×600(D)×700(H)mm
13.8kg
16.3kg
1個
1200(W)×750(D)×700(H)mm
19.1kg
22.1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,110
( 16,621 )
1日目
17,300
( 19,030 )
1日目
21,490
( 23,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

・足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスク
デスク EA954HC-14シリーズ
高さ620mm 机上ラック
631×510×1073mm パソコンデスク
750x500x1195mm パソコンデスク
600x480x1220-1320mm パソコンデスク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,110-10,550 -39,269 -49,02122,52519,050
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類
材質天板:MDF(ポリウレタン塗装)、脚部:スチール天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチールスチールテーブル:樹脂、支柱:スチールキャスター:ゴムテーブル・棚板:MDF(PVC貼り)、支柱:スチール、キャスター:ナイロンテーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール、キャスター:ナイロン
耐荷重30kg30kg50kg100kg60kg55kg
※注意【お客様組立品】【お客様組立品】【お客様組立品】【お客様組立品】【お客様組立品】【お客様組立品】
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト