17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーテーション(キャスター付・高1,600mm)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パーテーション(キャスター付・高1,600mm)

販売終了

型番

EA954EA-8

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オフィスや病院での仕切りとして使えるスクリーンです
・キャスターつきなのでスムーズに移動することができます
・布の端はファスナーになっているので、楽に設置できる上によれにくくなっています

指定中の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
重量
3780g
サイズ
800×390×1600mm
材質
布:ポリエステル、フレーム:スチール
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)
詳細
キャスター付き

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト