17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段 キャビネット

通常単価(税別)
85,44593,918
税込単価
93,990103,310
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・専用ベース(EA954DH-100,EA954DJ-100)が必要です。(別売)

  • 最大積載量 (kg/台)
    軽量(~500)
  • 間口 (mm)
    900
  • 高さ (mm)
    1030
  • 耐荷重
    50kg/段
  • 詳細1
    下置専用
  • 詳細2
    仕切板6枚付
  • 商品詳細種別
    3段キャビネット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 重量

  • 内寸(W×D×H)

  • 詳細3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

重量

内寸(W×D×H)

詳細3

最小発注数量
400
55.9kg
823×334×304mm(最上段のみ(H)308mm)
専用ベース(EA954DH-100)が必要(別売)
1個
450
56.6kg
823×402×304mm(最上段のみ(H)308mm)
専用ベース(EA954DJ-100)が必要(別売)
1個
500
57.9kg
823×402×304mm(最上段のみ(H)308mm)
専用ベースが必要(EA954DK-100/別売)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,445
( 93,990 )
2日目
86,497
( 95,147 )
2日目
93,918
( 103,310 )
2日目

詳細情報

基本情報

・専用ベース(EA954DH-100,EA954DJ-100)が必要です。(別売)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段 キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段 キャビネット
エスコ 2~4段 キャビネット アイボリー
キャビネット 2~4段 387×620×H
キャビネット 2~4段 455×620×H
3列・12段 キャビネット(トレー型)
木製収納棚
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格85,445-36,628 -36,585 -41,068 -98,001 -9,300 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
最大積載量(kg/台)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)軽量(~500)--
間口(mm)900387387455900-
高さ(mm)1030---1030-
耐荷重50kg/段-40kg/段(均等荷重)40kg/段(均等荷重)--
詳細1下置専用鍵2本付鍵2本付鍵2本付下置専用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング