17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納庫(2枚引き戸)

通常単価(税別)
48,42249,129
税込単価
53,26454,042
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・下置きの際は専用ベース(EA954DH-100,EA954DJ-100)が必要です。(別売)

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    690
  • 詳細1
    上下兼用
  • 詳細2
    棚板1枚、鍵2本付
  • 詳細3
    2枚引き戸
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 耐荷重(Kg)/段

  • 重量

  • 内寸

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

耐荷重(Kg)/段

重量

内寸

最小発注数量
400
43
24.8kg
865(W)×347(D)×643(H)mm
1個
450
50
26.0kg
865(W)×397(D)×643(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,422
( 53,264 )
1日目
49,129
( 54,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

・下置きの際は専用ベース(EA954DH-100,EA954DJ-100)が必要です。(別売)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納庫(2枚引き戸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納庫(2枚引き戸)
収納庫(引き戸)
1030mm 収納庫(引き戸)
1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
収納庫(オープン型)
収納庫(両開き)1030mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,422-53,761 -53,853 -72,268 -58,934 -48,911 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)900900900900900900
高さ(mm)69010301030103017201030
詳細1上下兼用下置専用上置専用上置専用下置専用上置専用
詳細2棚板1枚、鍵2本付棚板2枚、鍵2本付棚板2枚、鍵2本付棚板2枚、鍵2本付棚板4枚付棚板2枚、鍵2本付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング