17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納庫(引き戸)

通常単価(税別)
53,76163,432
税込単価
59,13769,775
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・専用ベース(EA954DH-100,EA954DJ-100,EA954DK-100)が必要です。(別...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    1030
  • 詳細1
    下置専用
  • 詳細2
    棚板2枚、鍵2本付
  • 詳細3
    引戸型

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 耐荷重(Kg)/段

  • 重量

  • 内寸

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

耐荷重(Kg)/段

重量

内寸

最小発注数量
400
43
34.4kg
865(W)×347(D)×983(H)mm
1個
450
50
36.0kg
865(W)×397(D)×983(H)mm
1個
500
56
37.5kg
865(W)×447(D)×983(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,761
( 59,137 )
2日目
54,698
( 60,168 )
1日目
63,432
( 69,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

・専用ベース(EA954DH-100,EA954DJ-100,EA954DK-100)が必要です。(別売)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納庫(引き戸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納庫(引き戸)
1030mm 収納庫(引き戸)
収納庫(2枚引き戸)
1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
収納庫(オープン型)
収納庫(両開き)1030mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格53,761-53,853 -48,422 -72,268 -58,934 -48,911 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)900900900900900900
高さ(mm)10301030690103017201030
詳細1下置専用上置専用上下兼用上置専用下置専用上置専用
詳細2棚板2枚、鍵2本付棚板2枚、鍵2本付棚板1枚、鍵2本付棚板2枚、鍵2本付棚板4枚付棚板2枚、鍵2本付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング