17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0x 50m 鳥よけネット

通常単価(税別)
20,780
税込単価
22,858
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…2×50m・目合…約9mm・材質…ポリエチレン・重量…7.7kg・取り付け金具は...

詳細を確認

型番:

EA952AD-5L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA952AD-5Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
防護ネット
形状
折りたたみタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
2×50
目合(mm)
約9
材質
ポリエチレン
重量
7.7kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA952AD-5L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,780
( 22,858 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…2×50m
・目合…約9mm
・材質…ポリエチレン
・重量…7.7kg
・取り付け金具は、付属しておりません。S型フックなどお客様にてご準備下さい。
・JAN:4548745437669

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0x 50m 鳥よけネットの型番EA952AD-5Lのページです。 型番EA952AD-5Lに関する仕様情報を記載しております。
2.0x 50m 鳥よけネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0x 50m 鳥よけネット
2.0x3.0m からすネット(ブルー)
1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット
540x150mm 鳥よけガード
2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り)
160mmx6m 雨といネット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,7804,8214,3903,19015,0001,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネットその他防護ネット防護ネット
形状折りたたみタイプシートタイプ--折りたたみタイプロールタイプ
ホワイトブルー-ブラックイエローブラック
幅×長さ(m)2×502×31.8×5--0.16×6
目合(mm)約94約0.6-120×120(菱目)6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト