17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ2mmx30m ネット用ジョイントセット

通常単価(税別)
1,680
税込単価
1,848
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ネットのつなぎ合わせ、補修に・ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)・材質…ポリエチレ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    ポリエチレン(ロープ)
  • 商品詳細種別
    ネット用ジョイントセット

型番:

EA952AD-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA952AD-55の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
ポリエチレン(ロープ)
商品詳細種別
ネット用ジョイントセット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA952AD-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ネットのつなぎ合わせ、補修に
・ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)
・材質…ポリエチレン(ロープ)
・JAN:4518340736757

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ2mmx30m ネット用ジョイントセットの型番EA952AD-55のページです。 型番EA952AD-55に関する仕様情報を記載しております。
φ2mmx30m ネット用ジョイントセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ2mmx30m ネット用ジョイントセット
2×4m/2×8m 鳥よけネット
160mmx6m 雨といネット
2.0x 50m 鳥よけネット
2.0x3.0m からすネット(ブルー)
1.0x50.0m フェンスネット(細目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6802,100 -1,95020,7804,82121,399
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
材質ポリエチレン(ロープ)ポリエチレンポリプロピレンポリエチレンポリエチレン耐候性ポリエチレン
商品詳細種別ネット用ジョイントセット鳥よけネット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト