17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光ネット(ホワイト/65%遮光)

通常単価(税別)
4,862
税込単価
5,348
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・遮光しながらも明るさを保ちます。・温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。

型番:

EA952AD-214
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA952AD-214の仕様・寸法情報

商品タイプ
防護ネット
形状
折りたたみタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
2×4
材質
ポリエチレン
詳細1
カラミ織
商品詳細種別
遮光ネット(ホワイト/65%遮光)
重量
600g
用途
遮光・遮熱
遮光率
約65%

絞り込み条件

  • 幅×長さ(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA952AD-214

幅×長さ

(m)

重量

最小発注数量
2×4
600g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,862
( 5,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

・遮光しながらも明るさを保ちます。
・温度上昇防止剤入りで遮熱性もあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光ネット(ホワイト/65%遮光)の型番EA952AD-214のページです。 型番EA952AD-214に関する仕様情報を記載しております。
遮光ネット(ホワイト/65%遮光)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ネット(ホワイト/65%遮光)
遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)
遮光ネット(ブラック)
防風ネット
からすネット(イエロー)
からすネット(ブルー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,8626,3702,342 -2,190 -5,740 -6,480 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプシートタイプシートタイプ
ホワイトシルバーブラックブルーイエローブルー
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
詳細1カラミ織カラミ織カラミ織---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト