17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光ネット(ブラック)

通常単価(税別)
2,3424,062
税込単価
2,5764,468
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

カラミ織の遮光ネットです。遮光率約60%と優れた形状安定性により常に安定した半日陰を作れます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

重量

最小発注数量
2×2
270g
1個
2×4
490g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,342
( 2,576 )
1日目
4,062
( 4,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラミ織の遮光ネットです。
遮光率約60%と優れた形状安定性により常に安定した半日陰を作れます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光ネット(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光ネット(ブラック)
遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)
遮光ネット(ホワイト/65%遮光)
防風ネット
からすネット(ブルー)
からすネット(イエロー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,342-6,3704,8622,190 -6,480 -5,740 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプシートタイプシートタイプ
ブラックシルバーホワイトブルーブルーイエロー
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
詳細1カラミ織カラミ織カラミ織---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト