17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット

通常単価(税別)
4,390
税込単価
4,829
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…1.8×5m・目合…約0.6mm・材質…ポリエチレン・重量…500g・防虫・害虫...

詳細を確認

ご注意

  • ※開口率とはネットの一定面積における隙間の割合で、数値が高いほど通気性は高くなります。

型番:

EA952AD-158
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA952AD-158の仕様・寸法情報

商品タイプ
防護ネット
幅×長さ(m)
1.8×5
目合(mm)
約0.6
材質
ポリエチレン
重量
500g
透光率
約86%
開口率
66%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA952AD-158
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,390
( 4,829 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…1.8×5m
・目合…約0.6mm
・材質…ポリエチレン
・重量…500g
・防虫・害虫対策に。
・透光率…約86%
・開口率…66%
※開口率とはネットの一定面積における隙間の割合で、数値が高いほど通気性は高くなります。
・ほつれ止め加工済み
・銀糸なしソフトタイプ
・超極細糸使用で防虫・通気性を両立
・JAN:4548745794632

ご注意

  • ※開口率とはネットの一定面積における隙間の割合で、数値が高いほど通気性は高くなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.8x5m/0.6mm目 防虫ネットの型番EA952AD-158のページです。 型番EA952AD-158に関する仕様情報を記載しております。
1.8x5m/0.6mm目 防虫ネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.8x5m/0.6mm目 防虫ネット
2.0x3.0m からすネット(ブルー)
2.0x 50m 鳥よけネット
1mm目 防虫ネット
160mmx6m 雨といネット
2.0x15 m 防獣ネット(ステンレス入り)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,3904,82120,7802,419 -1,95015,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
幅×長さ(m)1.8×52×32×50-0.16×6-
目合(mm)約0.64約9約16120×120(菱目)
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリプロピレン-
重量500g1.2kg7.7kg--2.3kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト