17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

995mm/2t車 グレーチング(プレーン・ノンスリップ)

通常単価(税別)
10,14218,529
税込単価
11,15620,382
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・設置場所…建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。車両が頻繁に通...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適用みぞ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用みぞ幅

(mm)

最小発注数量
180
1個
200
1個
240
1個
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,142
( 11,156 )
1日目
10,932
( 12,025 )
1日目
12,312
( 13,543 )
1日目
18,529
( 20,382 )
1日目

詳細情報

基本情報

・設置場所…建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
・バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の耐久性・経済性を実現しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

995mm/2t車 グレーチング(プレーン・ノンスリップ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
995mm/2t車 グレーチング(プレーン・ノンスリップ)
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用
グレーチング専用フック
組構式グレーチング
メーカーエスコ奥岡製作所奥岡製作所奥岡製作所ベストツール奥岡製作所
通常価格10,142-25,034 -24,181 -17,022 -2,34711,088 -
通常出荷日1日目8日目8日目8日目1日目4日目〜
種類グレーチンググレーチンググレーチンググレーチング-グレーチング
材質スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げSUS304(電解研磨)SUS304(電解研磨)SUS304(電解研磨)-スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
長さ(mm)995----995
表面ノンスリップタイプ-----
仕様~14t車通行用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング