17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300mm幅タラップ

通常単価(税別)
4,5299,447
税込単価
4,98210,392
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ボルトナットは別途ご用意ください。・ALC壁への取付の際は押え板(EA951SB-6、-7)を使用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    ステンレスSUS304(磨き仕上)
  • 取付穴径
    Φ13
  • ベースサイズ(幅×長さ)
    50×400mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 踏ざん幅

  • タラップ幅(W)

  • 出幅(D)

  • 詳細1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

踏ざん幅

タラップ幅(W)

出幅(D)

詳細1

最小発注数量
Φ19
300mm
150mm
タラップ本体
1個
-
-
-
押え板、EA951SB-1用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,447
( 10,392 )
1日目
4,529
( 4,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ボルトナットは別途ご用意ください。
・ALC壁への取付の際は押え板(EA951SB-6、-7)を使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm幅タラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm幅タラップ
85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
Φ42.7/48.6mm 単クランプ
φ48.6mm 三連クランプ
48.6mm単管用パイプジョイント(ホルダー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,529-9,9454,2904841,2501,950
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他単管用クランプ単管用クランプ単管用ジョイント
その他オプションオプションオプション---
材質ステンレスSUS304(磨き仕上)ステンレス(SUS316)本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)スチールスチール亜鉛合金
取付穴径Φ138mm----
ベースサイズ(幅×長さ)50×400mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト