ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

450mm 強力型丸落し(ステンレス製)

通常単価(税別)
15,90015,044
税込単価
17,49016,548
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ステンレス・電解研磨仕上・全長…450mm・芯棒径…19mm・取付ねじ穴径…7.2...

詳細を確認

型番:

EA951LP-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951LP-17の仕様・寸法情報

種類
丸落し
材質
ステンレス
なし
材質詳細
ステンレス(SUS304)
穴径
7.2mm
全長
450mm
棒径
19mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA951LP-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,90015,044
( 16,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・電解研磨仕上
・全長…450mm
・芯棒径…19mm
・取付ねじ穴径…7.2mm
・JAN:4518340907874

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450mm 強力型丸落し(ステンレス製)の型番EA951LP-17のページです。 型番EA951LP-17に関する仕様情報を記載しております。
450mm 強力型丸落し(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450mm 強力型丸落し(ステンレス製)
強力型丸落し(ステンレス製)
超強力丸棒貫抜(ステンレス製)
強力丸落(スチール製)
ステンレス丸落し C-1883
ステンレス超強力丸棒貫抜
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山タキゲン製造清水
通常価格15,9001,639 -21,766 -829 -1,065 -11,760 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目3日目
種類丸落し丸落し貫抜丸落し丸落し貫抜
材質ステンレスステンレスステンレス(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレスSUS-304
なしなしなしなしなしなし
材質詳細ステンレス(SUS304)-----
穴径7.2mm4mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト