17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼製ミニ床束 75-105mm(L/F型)

通常単価(税別)
1,680
税込単価
1,848
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】スチール(亜鉛メッキ)製のミニ床束です。従来工法の木材よりも施工が早く、耐久性に優れています。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 入数
    1個入り
  • ベースサイズ
    100×70mm
  • 天板サイズ
    90×65mm
  • 引張荷重
    400kgf
  • 圧縮荷重(耐荷重)
    1400~1500㎏
  • 調整範囲(mm)
    75~105
  • 商品詳細種別
    鋼製ミニ束
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 引張荷重:400kgf
  • 天板サイズ:90×65mm
  • ベースサイズ:100×70mm
  • 材質:スチール(亜鉛メッキ)
型番調整範囲(mm)圧縮荷重(kgf)
プレート:L型プレート:F型
EA951EN-31EA951EN-3275~1051,400~1,500
フラットアングル(ステンレス製/2個)  製品の基本仕様・特長03
 

【特長】

  • 木材よりも施工が早く、耐久性に優れた床束です。
フラットアングル(ステンレス製/2個)  製品の基本仕様・特長01

■抜群の安定性
鋼製束の土台となるベース受具にも特殊加工(リブ加工)を施し荷重を分散させます。
基礎体(コンクリート)への負担を軽減し抜群の安定性を発揮致します。

フラットアングル(ステンレス製/2個)  製品の基本仕様・特長02

■優れた耐久性能
特許取得構造
パイプ内側のネジ部にめっき処理を施し、防錆性能が飛躍的に向上、耐用年数が大幅に延びました。一般的な床下環境使用で50~60年の寿命があります。

図面

EA951EN-31

EA951EN-32

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • プレート

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

プレート

最小発注数量
L型
1個
F型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
1日目
1,680
( 1,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スチール(亜鉛メッキ)製のミニ床束です。
従来工法の木材よりも施工が早く、耐久性に優れています。
土台となるベース受具にも特殊加工(リブ加工)を施し荷重を分散させるため基礎体への負担を軽減し抜群の安定性を発揮します。
パイプ内側のネジ部にめっき処理を施し、防錆性能が飛躍的に向上しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製ミニ床束 75-105mm(L/F型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製ミニ床束 75-105mm(L/F型)
75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)
34×380mm/140×140mm ジャッキベース
300mm幅タラップ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6801,040 -4,2909,9452,5704,529 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛メッキ)本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)-ステンレスSUS304(磨き仕上)
入数1個入り1個入り----
ベースサイズ100×70mm100×100mm--140×140mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト