17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)

通常単価(税別)
170220
税込単価
187242
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質:亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上げ)付属品:皿木ねじ(鉄ニッケルメッキ)2.7×16、2本付

詳細を確認
  • 材質
    亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上げ)
  • 商品詳細種別
    フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 高さ

  • 穴径

  • 奥行

  • 耐荷重

  • 重量

  • 付属品

  • ねじ穴の中心から中心までの間隔

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

穴径

奥行

耐荷重

重量

付属品

ねじ穴の中心から中心までの間隔

最小発注数量
15mm
35mm
3.0mm
33mm
約3kg
13g
木ねじ(+皿頭2.7×16mm)
約10mm
1個
21mm
44mm
3.5mm
41mm
約5kg
25g
木ねじ(+皿頭3.1×20mm)
約12mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170
( 187 )
1日目
220
( 242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上げ)
付属品:皿木ねじ(鉄ニッケルメッキ)2.7×16、2本付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)
フック(亜鉛合金)
2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)
フック(亜鉛合金/2個)
フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)
溶接用フック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格170-3244073163654,202 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
材質亜鉛合金(ニッケルメッキ仕上げ)亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金-
商品詳細種別フック(亜鉛合金ニッケルメッキ)フック(亜鉛合金)2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)フック(亜鉛合金/2個)フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング