17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

81x135mm フック(ステンレス製)

通常単価(税別)
795
税込単価
875
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・高さ…135mm・幅…25mm・奥行…81mm・材質…ステンレス(SUS304)・仕上…...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス(SUS304)
  • 25mm
  • 高さ
    135mm
  • 穴径
    3.5mm
  • 奥行
    81mm
  • 仕上
    電解研磨仕上げ

型番:

EA951DG-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951DG-45の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS304)
25mm
高さ
135mm
穴径
3.5mm
奥行
81mm
仕上
電解研磨仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA951DG-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
795
( 875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高さ…135mm
・幅…25mm
・奥行…81mm
・材質…ステンレス(SUS304)
・仕上…電解研磨仕上げ
・穴径…3.5mm
・JAN:4518340883710

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

81x135mm フック(ステンレス製)の型番EA951DG-45のページです。 型番EA951DG-45に関する仕様情報を記載しております。
81x135mm フック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
81x135mm フック(ステンレス製)
31x40mm フック(ステンレス製)
26x49x14mm 収納フック
47x79mm フック(スチール製シリコンコート)
39x56mm フック(スチール製シリコンコート)
32x33mm フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7954776606856703,610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304-スチールスチールステンレス(SUS304)
25mm10mm-12mm9mm-
高さ135mm40mm-79mm56mm33mm
穴径3.5mm3.2mm-3.5mm3mm4mm
奥行81mm31mm-47mm39mm32mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト