17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

33x40mm 回転フック(ステンレス製)

通常単価(税別)
340
税込単価
374
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・高さ…40mm・穴径…3.5mm・奥行…33mm・材質…SUS304・仕上…バレル研磨仕...

詳細を確認
  • 材質
    SUS304
  • 高さ
    40mm
  • 穴径
    3.5mm
  • 奥行
    33mm
  • 付属品
    木ねじ
  • 仕上
    バレル研磨仕上げ

型番:

EA951DG-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951DG-15の仕様・寸法情報

材質
SUS304
高さ
40mm
穴径
3.5mm
奥行
33mm
付属品
木ねじ
仕上
バレル研磨仕上げ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA951DG-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高さ…40mm
・穴径…3.5mm
・奥行…33mm
・材質…SUS304
・仕上…バレル研磨仕上げ
・付属品…木ねじ
・JAN:4518340359703

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

33x40mm 回転フック(ステンレス製)の型番EA951DG-15のページです。 型番EA951DG-15に関する仕様情報を記載しております。
33x40mm 回転フック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
33x40mm 回転フック(ステンレス製)
32x33mm フック(ステンレス製)
31x40mm フック(ステンレス製)
36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)
26x49x14mm 収納フック
70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3403,610477445660187
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質SUS304ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304SUS304-鉄、ビニールキャップ
高さ40mm33mm40mm38.3mm-75mm
穴径3.5mm4mm3.2mm4mm-3.5mm
奥行33mm32mm31mm36mm-70mm
付属品木ねじ木ねじ取付用木ネジ木ねじ-木ねじ(サイズ:2.7×16mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト