17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハッカー(吊りフック) DD-B型
三木ネツレン
ベアリング入滑車
エスコ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ

フック(ステンレス製)バレル研磨仕上

通常単価(税別)
440
税込単価
484
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・使いやすいステンレス製のフックです。・付属品:取付用木ネジ

  • 商品詳細種別
    フック(ステンレス製)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 高さ

  • 穴径

  • 奥行

  • 付属品

  • 口の開き

  • 使用荷重

  • 仕上

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質

高さ

穴径

奥行

付属品

口の開き

使用荷重

仕上

最小発注数量
ステンレス(SUS304)
-
39mm
4.5mm
24mm
木ねじ
-
-
バレル研磨仕上
1個
ステンレスSUS304
32mm
33mm
3.8mm
28mm
取付用木ネジ
24mm
6kgまで
バレル研磨仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
1日目
440
( 484 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・使いやすいステンレス製のフックです。
・付属品:取付用木ネジ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(ステンレス製)バレル研磨仕上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
フック(ステンレス製/鏡面仕上)
フック(ステンレス製)EA951DEシリーズ
アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付
2段フック(ステンレス製)
[ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4401,039 -610 -1,450 -380 -5,820 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品詳細種別フック(ステンレス製)-フック(ステンレス製)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト