17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック(亜鉛合金/2個)【2個入り】

通常単価(税別)
316
税込単価
348
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】材質:亜鉛合金付属品:木ねじカラー:ブラック、アイボリー

  • 材質
    亜鉛合金
  • 入数
    2個
  • 高さ
    36mm
  • 穴径
    3.0mm
  • 奥行
    34mm
  • 商品詳細種別
    フック(亜鉛合金/2個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 詳細1

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

カラー

詳細1

付属品

最小発注数量
アイボリー
木ねじ付
-
1パック

2個入り

ブラック
-
木ねじ
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
1日目
316
( 348 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:亜鉛合金
付属品:木ねじ
カラー:ブラック、アイボリー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(亜鉛合金/2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(亜鉛合金/2個)
フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)
フック(亜鉛合金)
70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)
2段フック(ステンレス製)
31x40mm フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格316365324187380 -477
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金鉄、ビニールキャップ-ステンレスSUS304
入数2個-----
高さ36mm33mm35mm75mm-40mm
穴径3.0mm4.5mm3.5mm3.5mm-3.2mm
奥行34mm49mm43mm70mm-31mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト