17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック(ステンレス製)EA951DEシリーズ

通常単価(税別)
610710
税込単価
671781
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・引手や房掛、コート掛けなどアイデア次第で様々な使い方ができます。

  • 材質
    ステンレス(SUS304サテン)
  • 商品詳細種別
    フック(ステンレス製)
  • 付属品
    木ねじ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 高さ

  • 奥行

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

奥行

最小発注数量
28mm
30mm
18mm
1個
32.5mm
39mm
18mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
1日目
710
( 781 )
1日目

詳細情報

基本情報

・引手や房掛、コート掛けなどアイデア次第で様々な使い方ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック(ステンレス製)EA951DEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック(ステンレス製)EA951DEシリーズ
2段フック(ステンレス製)
フック(ステンレス製/鏡面仕上)
247mm フック(ステンレス製)
31x40mm フック(ステンレス製)
32x33mm フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格610-380 -1,039 -3,7064773,610
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレス(SUS304サテン)--ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)
商品詳細種別フック(ステンレス製)-----
付属品木ねじ--木ねじ取付用木ネジ木ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト