17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

34x 55mm フック(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,232
税込単価
1,355
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・高さ…55mm・線幅…10mm・奥行…34mm・材質…ステンレス(18-8鏡面研磨仕上げ...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス(18-8鏡面研磨仕上げ)
  • 高さ
    55mm
  • 奥行
    34mm
  • 付属品
    木ねじ
  • 線幅
    10mm

型番:

EA951DB-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA951DB-11の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(18-8鏡面研磨仕上げ)
高さ
55mm
奥行
34mm
付属品
木ねじ
線幅
10mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA951DB-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232
( 1,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高さ…55mm
・線幅…10mm
・奥行…34mm
・材質…ステンレス(18-8鏡面研磨仕上げ)
・付属品…木ねじ
・JAN:4518340365452

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

34x 55mm フック(ステンレス製)の型番EA951DB-11のページです。 型番EA951DB-11に関する仕様情報を記載しております。
34x 55mm フック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
34x 55mm フック(ステンレス製)
31x40mm フック(ステンレス製)
32x33mm フック(ステンレス製)
43x62mm フック(ステンレス製)
33x40mm 回転フック(ステンレス製)
36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2324773,610468340445
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレス(18-8鏡面研磨仕上げ)ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(18-8ヘアーライン仕上げ)SUS304SUS304
高さ55mm40mm33mm62mm40mm38.3mm
奥行34mm31mm32mm43mm33mm36mm
付属品木ねじ取付用木ネジ木ねじ木ねじ木ねじ木ねじ
線幅10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト