ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

貫 抜(ステンレス製)

通常単価(税別)
6,880
税込単価
7,568
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・鉄扉に溶接で取付ける丸棒貫抜きです。・材質:ステンレス・仕上:電解研磨仕上

詳細を確認

型番:

EA951B-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA951B-16の仕様・寸法情報

種類
貫抜
材質
ステンレス
なし
サイズ
Φ15×300
仕上
電解研磨仕上
鍵穴径
11mm

型番リスト

表示件数
型番
EA951B-16

サイズ

最小発注数量
Φ15×300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,880
( 7,568 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・鉄扉に溶接で取付ける丸棒貫抜きです。
・材質:ステンレス
・仕上:電解研磨仕上

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貫 抜(ステンレス製)の型番EA951B-16のページです。 型番EA951B-16に関する仕様情報を記載しております。
貫 抜(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貫 抜(ステンレス製)
強力型丸落し(ステンレス製)
丸棒貫抜(ステンレス製)
W貫抜(ステンレス製)
超強力丸棒貫抜(ステンレス製)
丸棒貫抜(溶接用・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,8801,639 -7,610 -3,311 -21,766 -6,959 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類貫抜丸落し貫抜貫抜貫抜貫抜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
仕上電解研磨仕上ヘアライン仕上げ電解研磨仕上---
鍵穴径11mm-18mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト