17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シージングワイヤー(ステンレス製)

通常単価(税別)
6,8228,227
税込単価
7,5049,050
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ ワイヤロープスリング シージングワイヤー(ステンレス製)。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    焼き入れステンレススチール
  • 詳細1
    単線
  • 商品詳細種別
    シージングワイヤー(ステンレス製)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 単線
  • 材質:焼き入れステンレススチール

規格表

型番ワイヤー径全長
EA951AS-0.50.5mm71m
EA951AS-0.80.81mm28m

使用方法・使用事例

使用事例

シージングワイヤー(ステンレス製)  使用事例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長

  • ワイヤー径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

ワイヤー径

最小発注数量
71m
0.5mm
1個
28m
0.81mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,822
( 7,504 )
1日目
8,227
( 9,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ ワイヤロープスリング シージングワイヤー(ステンレス製)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シージングワイヤー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シージングワイヤー(ステンレス製)
ワイヤーロープスリーブ(ステンレス)
ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)
介錯ロープ (3色つなぎ)
ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
[EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,822-867 -2,681 -12,000194 -216 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他ロープスリングその他その他
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
材質焼き入れステンレススチールSUS316SUS316ロープ:ポリエステルスパン、フック:スチールアルミニウムSUS304
詳細1単線入数:10個スクリューロック機構3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ入数:10個-
商品詳細種別シージングワイヤー(ステンレス製)ワイヤーロープスリーブ--ワイヤーロープスリーブ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング