17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

固定型サクションホルダー,サイズ…260×355mm EA950YC-355

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

固定型サクションホルダー,サイズ…260×355mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA950YC-355

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…ガイド:アルミニウム
本体:硬質プラスチック
・スライド調整幅…13mm
・吸着能力…30kg×2個
・サイズ…260×355mm
・パットサイズ…直径120mm
・パッド材質…特殊ゴム
・ガラスを90°で接着するための位置決めができ、保持できます。
・90°の直角のガイドとシーリングリップ付パッドが2枚付いています。
・JAN:4518340131088

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
サイズ(mm)
280×400mm
スライド調整幅
13mm
パッドサイズ
Φ120
パッド材質
特殊ゴム
材質
ガイド:アルミニウム、本体:硬質プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト