17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

微調整アタッチメント EA950XH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

微調整アタッチメント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA950XH

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・パットサイズ…直径120mm
・パッド材質…天然ゴム
・調整範囲…0/8mm
・ガラス板が正確な位置で固定できるようにハンドルで微調整できます。
・偏芯になっているため8mmまで調整できます。
・高い粘着力のある接着剤を既に付けてあるガラス板は前もってセットされた偏芯サクションストラップに沿って簡単に置く事ができます。
・ガラス板は偏芯サクションストラップに対して位置づけて手で支え、偏芯サクションストラップを微調整する事によって正しく再位置決めできます。
・JAN:4518340183933

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
パッドサイズ
Φ120
パッド材質
天然ゴム
調整範囲
0~8mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト