17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70kg サクションリフター EA950EC-70

70kg サクションリフター

通常単価(税別)
12,553
税込単価
13,808
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…本体:アルミニウム、ハンドル:樹脂、吸着パッド:特殊ゴム・吸着面…フラットタイプ・...

詳細を確認
  • サイズ
    320×120mm
  • 全高
    90mm
  • 吸着パットサイズ
    φ120mm
  • 材質
    本体:アルミニウム、ハンドル:樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
  • 吸着能力
    70kg
  • 吸着面
    フラットタイプ
  • 重量
    1kg

型番:

EA950EC-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・材質…本体:アルミニウム、ハンドル:樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
・吸着面…フラットタイプ
・吸着能力…70kg
・吸着パットサイズ…直径120mm
・全高…90mm
・サイズ…320×120mm
・重量…1kg
・JAN:4518340241336

EA950EC-70の仕様・寸法情報

サイズ
320×120mm
全高
90mm
吸着パットサイズ
φ120mm
材質
本体:アルミニウム、ハンドル:樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
吸着能力
70kg
吸着面
フラットタイプ
重量
1kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA950EC-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,553
( 13,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:アルミニウム、
ハンドル:樹脂、
吸着パッド:特殊ゴム
・吸着面…フラットタイプ
・吸着能力…70kg
・吸着パットサイズ…直径120mm
・全高…90mm
・サイズ…320×120mm
・重量…1kg
・JAN:4518340241336

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

70kg サクションリフターの型番EA950EC-70のページです。 型番EA950EC-70に関する仕様情報を記載しております。
70kg サクションリフターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70kg サクションリフター
5Kg サクションリフター(片手作業)
10Kg サクションリフター(片手作業)
サクションリフター EA950DC-1
サクションリフターセット ケース付き
50kg サクションリフター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,5533,52021,07417,39316,50415,899
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
サイズ320×120mm--376×250mm--
全高90mm35mm-78mm100mm-
吸着パットサイズφ120mmΦ80φ80mm---
材質本体:アルミニウム、ハンドル:樹脂、吸着パッド:特殊ゴム特殊ゴム吸着パッド:特殊ゴム、ハンドル:アルミニウム-硬質プラスチック本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
吸着能力70kg5kg以下垂直方向に10kg以下100kg25kg(1個あたり)50kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング