17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)

通常単価(税別)
17,386
税込単価
19,125
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・本体…アルミニウム・全長…340mm・パットサイズ…直径120mm・パッド材質…特殊ゴム...

詳細を確認
  • パットサイズ
    Φ120
  • パッド材質
    特殊ゴム
  • 全長
    340mm
  • 本体
    アルミニウム
  • 吸着能力
    60kg
  • 自重
    740g
  • 吸着面
    平面

型番:

EA950AG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA950AGの仕様・寸法情報

パットサイズ
Φ120
パッド材質
特殊ゴム
全長
340mm
本体
アルミニウム
吸着能力
60kg
自重
740g
吸着面
平面
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA950AG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,386
( 19,125 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・本体…アルミニウム
・全長…340mm
・パットサイズ…直径120mm
・パッド材質…特殊ゴム
・吸着能力…60kg
・吸着面…平面
・自重…740g
・バキュームゲージ付
・JAN:4548745435436

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)の型番EA950AGのページです。 型番EA950AGに関する仕様情報を記載しております。
60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)
50kg サクションリフター
10Kg サクションリフター(片手作業)
サクションリフター EA950AS-1
サクションリフター EA950A-2A
サクションリフターセット EA950-2MB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,38615,89921,07419,69511,96123,148
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目2日目
パットサイズΦ120Φ120----
パッド材質特殊ゴム-----
全長340mm350mm420mm380mm334mm334mm
本体アルミニウム-----
吸着能力60kg50kg垂直方向に10kg以下35kg50kg50kg(1個あたり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング