17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50kg サクションリフター

通常単価(税別)
15,899
税込単価
17,489
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム・吸着能力…50kg・...

詳細を確認
  • 高さ
    80mm
  • パットサイズ
    Φ120
  • 全長
    350mm
  • 材質
    本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
  • 総重量
    2.6kg
  • 吸着能力
    50kg
  • 吸着面
    凸凹
  • 重量
    1kg
  • ケースサイズ
    350×280×130mm

型番:

EA950AC-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA950AC-50の仕様・寸法情報

高さ
80mm
パットサイズ
Φ120
全長
350mm
材質
本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
総重量
2.6kg
吸着能力
50kg
吸着面
凸凹
重量
1kg
ケースサイズ
350×280×130mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA950AC-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,899
( 17,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:アルミニウム、
ハンドル:合成樹脂、
吸着パッド:特殊ゴム
・吸着能力…50kg
・全長…350mm
・パットサイズ…直径120mm
・高さ…80mm
・重量…1kg
・吸着面…凸凹
・少々の凸凹面でも吸着します。
・付属品…収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
・JAN:4518340241268

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50kg サクションリフターの型番EA950AC-50のページです。 型番EA950AC-50に関する仕様情報を記載しております。
50kg サクションリフターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50kg サクションリフター
10Kg サクションリフター(片手作業)
60kg サクションリフター(バキュームゲージ付)
サクションリフターセット EA950-2MB
サクションリフターセット ケース付き
70kg サクションリフター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,89921,07417,38624,82616,50412,553
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
高さ80mm-----
パットサイズΦ120-Φ120---
全長350mm420mm340mm334mm100mm-
材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム吸着パッド:特殊ゴム、ハンドル:アルミニウム-(ケース)本体・蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー/(サクションリフター)本体:硬質プラスチック、パッド:特殊ゴム硬質プラスチック本体:アルミニウム、ハンドル:樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
総重量2.6kg--約1.4kg1.1kg-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング