17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ42.7/48.6mm シートクランプ

通常単価(税別)
769
税込単価
846
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・仮設足場部材・直径48.6mm、直径42.7mm単管兼用・本体サイズ…100×95mm・...

詳細を確認

型番:

EA948TA-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948TA-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
適用パイプ径(mm)
48.6、42.7
重量
0.4kg
本体サイズ
100×95mm
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA948TA-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仮設足場部材
・直径48.6mm、直径42.7mm単管兼用
・本体サイズ…100×95mm
・重量…0.4kg
・材質…スチール
・JAN:4548745773361

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ42.7/48.6mm シートクランプの型番EA948TA-4のページです。 型番EA948TA-4に関する仕様情報を記載しております。
φ42.7/48.6mm シートクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ42.7/48.6mm シートクランプ
Φ42.7/48.6mm 単クランプ
φ48.6mm 三連クランプ
鉄骨クランプ
マルチ鉄骨クランプ(皿付)
φ42.7/48.6mm 養生クランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7694841,2502,4203,930595
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ
適用パイプ径(mm)48.6、42.748.6、42.748.648.648.6、42.748.6、42.7
重量0.4kg0.36kg1.04kg1.0kg1.04kg0.44kg
本体サイズ100×95mm47×76mm200×76mm165×80mm165×47mm100×90mm
材質スチールスチールスチール鍛造鋼スチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト