ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・H鋼などに取付け、吊金具としてや、ネット・ワイヤーの固定に使用できます
【商品仕様】
・クランプサイズ…37mm
・サイズ…
L:84.5mm、W:38mm、W1:50mm、
A:85mm、B:60mm
・ねじ径…M12
・重量…450g
・材質…
本体:特殊ステンレス、
ねじ:ステンレス(SUS304)
・付属品…W3/8六角ナット
・使用荷重…
縦:250kg、横:40kg
・締付トルク…25N・m
・JAN:4548745784152
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テラモト
タッチマットⅡ
0通常価格(税別):1,654円~

エスコ
75-105mm 鋼製ミニ束(L/F型)
0通常価格(税別):1,040円~

エスコ
34×380mm/140×140mm ジャッキベース
5通常価格(税別):2,570円

エスコ
503×503×8mmスライダーパネル
0通常価格(税別):4,009円

アラオ
単管キャップ オレンジキャップ
0通常価格(税別):96円

大和鋼管工業
スーパーライトパイプ(ピンなし)
0通常価格(税別):2,075円~

エスコ
Φ42.7/48.6mm 単クランプ
0通常価格(税別):484円

アラオ
単管用ソフトカバー
0通常価格(税別):76円

トラスコ中山
単クランプ 48.6Φ
0通常価格(税別):540円~