ファクトリーサプライ用品技術窓口

30mm 安全ネット用クランプ

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・仮設足場部材・本体サイズ…110×90mm・クランプサイズ…約30mm・鍛造鋼・重量…0...

詳細を確認

型番:

EA948T-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA948T-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
重量
0.73kg
本体サイズ
110×90mm
クランプサイズ
約30mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA948T-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仮設足場部材
・本体サイズ…110×90mm
・クランプサイズ…約30mm
・鍛造鋼
・重量…0.73kg
・JAN:4518340023819

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mm 安全ネット用クランプの型番EA948T-1のページです。 型番EA948T-1に関する仕様情報を記載しております。
30mm 安全ネット用クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm 安全ネット用クランプ
30mm ネットクランプ
鉄骨クランプ
マルチ鉄骨クランプ(皿付)
Φ42.7/48.6mm パイプ用鉄骨クランプ
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3002,2802,4203,9302,4204,290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプその他
重量0.73kg0.63kg1.0kg1.04kg1kg450g
本体サイズ110×90mm110×90mm165×80mm165×47mm150×70mm-
クランプサイズ約30mm約30mm約30mm約30mm-37mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト