17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ストッパボルト(SSB-A)
ナベヤ
ソケットスクリュー
ナベヤ
[焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
エスコ

[焼入]クランプボルト

通常単価(税別)
7502,600
税込単価
8252,860
通常出荷日:4日目

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) [焼入]クランプボルト。

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

  • 全長(mm)

  • Dサイズ

  • ねじ

  • JANコード

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

Dサイズ

ねじ

JANコード

型番

最小発注数量
M6
27
38
10mm
M6×1
4518340244702
BJ748-06030
1個
M6
37
48
10mm
M6×1
4518340244719
BJ748-06040
1個
M6
47
58
10mm
M6×1
4518340243866
BJ748-06050
1個
M8
37
50
13mm
M8×1.25
4518340243873
BJ748-08040
1個
M8
57
70
13mm
M8×1.25
4518340244733
BJ748-08060
1個
M10
37
52
17mm
M10×1.5
4518340244986
BJ748-10040
1個
M10
57
72
17mm
M10×1.5
4518340244979
BJ748-10060
1個
M12
55
75
19mm
M12×1.75
4518340244955
BJ748-12060
1個
M12
75
95
19mm
M12×1.75
4518340245006
BJ748-12080
1個
M12
120
140
19mm
M12×1.75
4518340244962
BJ748-12125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
4日目
750
( 825 )
4日目
750
( 825 )
4日目
800
( 880 )
4日目
930
( 1,023 )
4日目
1,310
( 1,441 )
4日目
1,900
( 2,090 )
4日目
2,040
( 2,244 )
4日目
2,280
( 2,508 )
4日目
2,600
( 2,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) [焼入]クランプボルト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[焼入]クランプボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[焼入]クランプボルト
[焼入]タイロットボルト
[焼入]スタッドボルト
[焼入]スラストボルト
[焼入]カップリングナット
[焼入]パッド付スラストボルト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格750-800 -315 -650 -410 -685 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルトナット治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細スチール(SCM435)S45CSCM435S45CS45CS45C
硬度HRC33~39HRC33~39----
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト