17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[焼入]タイロットボルト

通常単価(税別)
8002,280
税込単価
8802,508
通常出荷日:4日目

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) [焼入]タイロットボルト。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

  • 全長(mm)

  • Aサイズ

  • Cサイズ

  • 処理

  • JANコード

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

Aサイズ

Cサイズ

処理

JANコード

型番

最小発注数量
M8
13
38
25mm
13mm
焼入焼戻
4518340120921
BJ610-08025
1個
M8
13
45
32mm
13mm
焼入焼戻、黒染め
4518340120952
BJ610-08032
1個
M8
13
53
40mm
13mm
焼入焼戻、黒染め
4518340120969
BJ610-08040
1個
M10
16
48
32mm
17mm
焼入焼戻
4518340120976
BJ610-10032
1個
M12
18
50
32mm
22mm
焼入焼戻
4518340121003
BJ610-12032
1個
M12
18
68
50mm
22mm
焼入焼戻
4518340121010
BJ610-12050
1個
M12
18
93
75mm
22mm
焼入焼戻
4518340121034
BJ610-12075
1個
M16
25
100
75mm
27mm
焼入焼戻
4518340121065
BJ610-16075
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
4日目
890
( 979 )
4日目
965
( 1,062 )
4日目
1,360
( 1,496 )
4日目
1,430
( 1,573 )
4日目
1,520
( 1,672 )
4日目
1,760
( 1,936 )
4日目
2,280
( 2,508 )
4日目

詳細情報

基本情報

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) [焼入]タイロットボルト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[焼入]タイロットボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[焼入]タイロットボルト
[焼入]クランプボルト
[焼入]スタッドボルト
[焼入]スラストボルト
[焼入]カップリングナット
[焼入]パッド付スラストボルト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格800-750 -315 -650 -410 -685 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルトナット治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細S45Cスチール(SCM435)SCM435S45CS45CS45C
硬度HRC33~39HRC33~39----
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング