17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

Tスロットナット
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
プレーンクランプ
ミスミ

[焼入]パッド付スラストボルト

通常単価(税別)
6853,938
税込単価
7544,332
通常出荷日:3日目~4日目

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) [焼入]パッド付スラストボルト。

  • 種類
    治具用ボルト
  • 材質
    焼入れ鋼
  • スイベル角
  • 処理
    焼入焼戻、黒染め
  • 材質詳細
    S45C
  • メーカー
    イマオコーポレーション
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

  • 全長(mm)

  • Bサイズ

  • Cサイズ

  • ねじ

  • JANコード

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

Bサイズ

Cサイズ

ねじ

JANコード

型番

最小発注数量
M6
20
27
12mm
7mm
M6×1
4518340116900
BJ746-06001
1個
M6
35
42
12mm
7mm
M6×1
4518340116917
BJ746-06002
1個
M8
34
43
16mm
9mm
M8×1.25
4518340117006
BJ746-08001
1個
M8
54
63
16mm
9mm
M8×1.25
4518340117013
BJ746-08002
1個
M8
74
83
16mm
9mm
M8×1.25
4518340117112
BJ746-08003
1個
M10
53
64
20mm
11mm
M10×1.5
4518340117143
BJ746-10001
1個
M10
73
84
20mm
11mm
M10×1.5
4518340117150
BJ746-10002
1個
M12
72
85
25mm
13mm
M12×1.75
4518340117402
BJ746-12002
1個
M12
117
130
25mm
13mm
M12×1.75
4518340117624
BJ746-12004
1個
M16
70
85
32mm
15mm
M16×2
4518340117655
BJ746-16001
1個
M16
115
130
32mm
15mm
M16×2
4518340117952
BJ746-16003
1個
M16
140
155
32mm
15mm
M16×2
4518340117969
BJ746-16004
1個
M20
114
130
40mm
16mm
M20×2.5
4518340118195
BJ746-20002
1個
M20
139
155
40mm
16mm
M20×2.5
4518340118225
BJ746-20003
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685
( 754 )
4日目
750
( 825 )
4日目
750
( 825 )
4日目
825
( 908 )
4日目
880
( 968 )
4日目
1,020
( 1,122 )
4日目
1,170
( 1,287 )
4日目
1,310
( 1,441 )
4日目
1,600
( 1,760 )
4日目
2,709
( 2,980 )
4日目
3,153
( 3,468 )
3日目
3,153
( 3,468 )
3日目
2,930
( 3,223 )
4日目
3,938
( 4,332 )
4日目

詳細情報

基本情報

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) [焼入]パッド付スラストボルト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[焼入]パッド付スラストボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[焼入]パッド付スラストボルト
[焼入]スタッドボルト
[焼入]カップリングナット
[フラット型]フランジナット
[球面型]フランジナット
[焼入れ]全ねじボルト(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格685-315 -410 -530 -575 -1,514 -
通常出荷日3日目〜4日目4日目2日目〜4日目4日目
種類治具用ボルト治具用ボルトナットナットナット治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
スイベル角-----
処理焼入焼戻、黒染め焼入焼戻、黒染め焼入焼戻黒染め焼入焼戻、黒染め焼入焼戻、黒染め焼入焼戻、黒染め
材質詳細S45CSCM435S45CS45CS45Cスチール(SNB7)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング