17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[半球]ボールスクリュー

通常単価(税別)
295410
税込単価
325451
通常出荷日:4日目

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) [半球]ボールスクリュー。

  • 種類
    治具用ボルト
  • 材質
    一般鋼・鋳鉄
  • ボール材質
    スチール(SUJ2)
  • 入数
    1個入り
  • 処理
    黒染め(本体)
  • 形状
    半球タイプ
  • 本体材質
    スチール(SCM45)
  • メーカー
    イマオコーポレーション
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • 全長(mm)

  • ボール径

  • JANコード

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

全長

(mm)

ボール径

JANコード

型番

最小発注数量
M4
6
2.5mm
4518340098855
BSF4X6
1個
M4
10
2.5mm
4518340098862
BSF4X10
1個
M5
8
3mm
4518340098916
BSF5X8
1個
M5
12
3mm
4518340099401
BSF5X12
1個
M5
20
3mm
4518340099449
BSF5X20
1個
M6
10
4mm
4518340099487
BSF6X10
1個
M6
16
4mm
4518340099685
BSF6X16
1個
M6
25
4mm
4518340100114
BSF6X25
1個
M8
12
5.5mm
4518340100145
BSF8X12
1個
M8
20
5.5mm
4518340100268
BSF8X20
1個
M8
30
5.5mm
4518340100381
BSF8X30
1個
M10
16
7mm
4518340100398
BSF10X16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
295
( 325 )
4日目
305
( 336 )
4日目
325
( 358 )
4日目
325
( 358 )
4日目
325
( 358 )
4日目
325
( 358 )
4日目
335
( 369 )
4日目
335
( 369 )
4日目
370
( 407 )
4日目
380
( 418 )
4日目
380
( 418 )
4日目
410
( 451 )
4日目

詳細情報

基本情報

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) [半球]ボールスクリュー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[半球]ボールスクリューのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内設備用
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備用で使用しています。どうしても脱着回数が多いので、欠けたり、紛失したりという事が発生してしまうので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[半球]ボールスクリュー
[球]ボールスクリュー
[半球]ボールキャップスクリュー
軽荷重ボールプランジャー
重荷重ボールプランジャー
重荷重ショートプランジャー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格295-160 -400 -265 -345 -355 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目3日目〜3日目〜3日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト---
材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄---
ボール材質スチール(SUJ2)SUJ2SUJ2---
入数1個入り1個入り1個入り---
処理黒染め(本体)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング