17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノーズロック・ダブルナット型 インデックスプランジャー

通常単価(税別)
1,5002,210
税込単価
1,6502,431
通常出荷日:4日目

ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。<EA948...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ロック機構

  • 外径(mm)

  • 先端部外径(mm)

  • サイズ(mm)

  • 二面幅(mm)

  • 仕様

  • メーカー型番

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ロック機構

外径

(mm)

先端部外径

(mm)

サイズ

(mm)

二面幅

(mm)

仕様

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
なし
M8
Φ4
C:18、D:38.5
13
ノーズロックなし
NDXN8W
4518340220959
1個
なし
M12
Φ6
C:25、D:51.7
19
ノーズロックなし
NDXN12W
4518340220973
1個
なし
M16
Φ8
C:33、D:68
24
ノーズロックなし
NDXN16W
4518340221871
1個
レストポジション
M8
Φ4
C:18、D:38.5
13
ノーズロック付
NDXN8LW
4518340221895
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
4日目
1,500
( 1,650 )
4日目
2,210
( 2,431 )
4日目
1,750
( 1,925 )
4日目

詳細情報

基本情報

ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。<EA948DD-91>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーズロック・ダブルナット型 インデックスプランジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーズロック・ダブルナット型 インデックスプランジャー
ノーズロック・シングルナット型 インデックスプランジャー
[球面型]フランジナット
[フラット型]フランジナット
軽荷重ボールプランジャー
0-3.2mm ピンバイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,500-1,420 -575 -530 -265 -2,790
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜3日目〜4日目
種類標準ノブ標準ノブ----
取付方法ねじ込みねじ込み----
全長標準標準----
本体材質スチールスチール----
先端材質スチールスチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング