17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

重荷重ショートプランジャー

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外径M(mm)

  • ストロークS(mm)

  • 圧力最小~最大

  • 型番

  • 先端部外径(Φ)

  • Cサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外径M

(mm)

ストロークS

(mm)

圧力最小~最大

型番

先端部外径

(Φ)

Cサイズ

JANコード

最小発注数量
M5
2
6~20N
SPL5
2.4
12mm
4518340127807
1個
M6
2
7~20N
SPL6
2.7
14mm
4518340127821
1個
M8
2
15~30N
SPL8
4
16mm
4518340127852
1個
M10
2.5
20~35N
SPL10
4.5
19mm
4518340127869
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355
( 391 )
4日目
355
( 391 )
3日目
400
( 440 )
4日目
410
( 451 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) 重荷重ショートプランジャー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重荷重ショートプランジャーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品用
5
満足度:5.0
自社製品のショックアブソーバーとして採用しました。カタログには具体的な耐荷重が何Kgかの記載がなく、『重荷重』との文言の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重荷重ショートプランジャー
重荷重ボールプランジャー
軽荷重ボールプランジャー
重荷重スプリングプランジャー M3~M20
[半球]ボールキャップスクリュー
[半球]ボールスクリュー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格355-345 -265 -620 -400 -295 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜4日目4日目
取付方法スクリュー(マイナス溝)スクリュー(六角)スクリュー(六角)---
ボール材質スチールスチールスチール---
ボディ材質スチールスチールスチール---
ゆるみ止めなしなしなし---
本体表面処理その他その他その他---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング