17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽荷重ボールプランジャー

未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外径M(mm)

  • ストロークS(mm)

  • 圧力最小~最大

  • 型番

  • 先端部外径(Φ)

  • Cサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

外径M

(mm)

ストロークS

(mm)

圧力最小~最大

型番

先端部外径

(Φ)

Cサイズ

JANコード

最小発注数量
M3
0.5
1.5~3N
BST3A
1.5
9mm
4518340126183
1個
M4
0.8
4~10N
BST4A
2.5
10mm
4518340126268
1個
M5
0.9
6~11N
BST5A
3
14mm
4518340126275
1個
M6
1
9~13N
BST6A
3.5
15mm
4518340126336
1個
M8
1.5
15~30N
BST8A
5
18mm
4518340126435
1個
M10
2
20~35N
BST10A
6
23mm
4518340126480
1個
M12
2.5
30~55N
BST12A
8
26mm
4518340126541
1個
M16
3.5
65~125N
BST16A
10
33mm
4518340126558
1個
M20
4.5
80~160N
BST20A
12
43mm
4518340126688
1個
M24
5.5
90~180N
BST24A
15
48mm
4518340126695
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345
( 380 )
3日目
265
( 292 )
4日目
265
( 292 )
4日目
275
( 303 )
4日目
380
( 418 )
4日目
420
( 462 )
4日目
600
( 660 )
4日目
830
( 913 )
4日目
1,170
( 1,287 )
4日目
2,420
( 2,662 )
4日目

詳細情報

基本情報

エスコ クランピングパーツ(ねじ小物) 軽荷重ボールプランジャー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重ボールプランジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重ボールプランジャー
重荷重ボールプランジャー
重荷重ショートプランジャー
[半球]ボールキャップスクリュー
[半球]ボールスクリュー
[球]ボールスクリュー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格265-345 -355 -400 -295 -160 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜4日目4日目3日目〜
取付方法スクリュー(六角)スクリュー(六角)スクリュー(マイナス溝)---
ボール材質スチールスチールスチール---
ボディ材質スチールスチールスチール---
ゆるみ止めなしなしなし---
本体表面処理その他その他その他---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング